• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Separatore per cuscinetti (BS1S / 2S)

Separatore per cuscinetti (BS1S / 2S)
Heavy duty type for professionals

[Features]
· G, GL type suitable for pulling out bearings and gears which have no gaps for claws

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
BS1S
BS2S
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Fracture Load
(kN)
Mass
(g)
Compatible Puller: Gear Puller (GL type) Thread Diameter Bolt length
(mm)

130.85 €

1 5 giorni 60900GL4M10160

269.98 €

1 5 giorni 1003500GL6M12255

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Separatore di cuscinetti Main Body, Related Products Corpo principale Compatible Puller: Push Puller PP2
Features G, GL type suitable for pulling out bearings and gears which have no gaps for claws.

Supporto tecnico