• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Set estrattore di cuscinetti

Set estrattore di cuscinetti
[Features]
· Dedicated tool for removing inner bearing rings.
· Internal jaws are chucked on the bearing's internal diameter, so after setting on the stand, the bearing can be removed simply by turning a nut

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
BP15S
BP30FS
BP30S
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Pulling applicable bearing (internal diameter) Set Mass
(kg)

212.55 €

1 5 giorni φ8、φ10、φ12、φ15、1.5

429.27 €

1 5 giorni φ8、φ10、φ12、φ15、φ17、φ20、φ25、φ30、3.8

252.32 €

1 5 giorni φ17、φ20、φ25、φ30、2

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Estrattore di cuscinetti Claw Reach Length(mm) Up to 150 Main Body, Related Products Corpo principale
Features Internal jaws are chucked on the bearing's internal diameter, so after setting on the stand, the bearing can be removed simply by turning a nut.

Supporto tecnico