Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
BPD4L200F |
BPD4L250F |
BPD4L300F |
BPD4L320F |
BPD4L350F |
BPD4L400F |
BPD4L450F |
BPD4L500F |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
293.76 € | 1 | 10 giorni | 20 | 55 | 20 | 140 | ||
367.20 € | 1 | 10 giorni | 25 | 70 | 25 | 170 | ||
449.06 € | 1 | 10 giorni | 30 | 85 | 32 | 200 | ||
477.88 € | 1 | 10 giorni | 32 | 85 | 32 | 200 | ||
540.02 € | 1 | 10 giorni | 35 | 85 | 32 | 200 | ||
653.40 € | 1 | 10 giorni | 40 | 100 | 32 | 215 | ||
812.15 € | 1 | 10 giorni | 45 | 100 | 42 | 215 | ||
975.37 € | 1 | 10 giorni | 50 | 125 | 42 | 240 |
Loading...
work material | Acciaio generico / Acciaio raffreddato e temperato / Ghisa / Alluminio | Number of flutes(sheet) | 4 | Type | Tipo quadrato collo lungo |
---|---|---|---|---|---|
Coating | Senza rivestimento | Machining Application | Tipo piano / Laterale | Blade tip shape | Piano C |
Torsion Angle (θ) | Torsione standard (30°–40°) |
Configura
Proprietà di base
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali