• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

SED2, fresa a testa quadrata, a 2 taglienti, senza rivestimento

SED2, fresa a testa quadrata, a 2 taglienti, senza rivestimento
  • Sconto volumi elevati
An end mill with an abundant range of blade diameters which can be used for machining non-ferrous materials through to steel.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SED2004
SED2005
SED2006
SED2007
SED2008
SED2009
SED2010
SED2011
SED2012
SED2013
SED2014
SED2015
SED2016
SED2017
SED2018
SED2019
SED2020
SED2021
SED2022
SED2023
SED2024
SED2025
SED2026
SED2027
SED2028
SED2029
SED2030
SED2031
SED2032
SED2033
SED2034
SED2035
SED2036
SED2037
SED2038
SED2039
SED2040
SED2041
SED2042
SED2043
SED2044
SED2045
SED2046
SED2047
SED2048
SED2049
SED2050
SED2051
SED2052
SED2053
SED2054
SED2055
SED2056
SED2057
SED2058
SED2059
SED2060
SED2061
SED2062
SED2063
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)

39.29 €

1 Disponibile 10 giorni 0.41445

32.28 €

1 Disponibile 10 giorni 0.51.25445

32.28 €

1 Disponibile 10 giorni 0.61.5445

33.15 €

1 Disponibile 10 giorni 0.71.75445

32.28 €

1 Disponibile 10 giorni 0.82445

33.15 €

1 Disponibile 10 giorni 0.92.25445

28.77 €

1 Disponibile 10 giorni 12.5445

35.78 €

1 Disponibile 10 giorni 1.13.5445

35.78 €

1 Disponibile 10 giorni 1.23.5445

35.78 €

1 Disponibile 10 giorni 1.33.5445

35.78 €

1 Disponibile 10 giorni 1.43.5445

30.53 €

1 Disponibile 10 giorni 1.54445

35.78 €

1 Disponibile 6 giorni 1.66445

35.78 €

1 Disponibile 10 giorni 1.76445

35.78 €

1 Disponibile 10 giorni 1.86445

35.78 €

1 Disponibile 10 giorni 1.96445

28.77 €

1 6 giorni 26445

35.78 €

1 Disponibile 10 giorni 2.18445

35.78 €

1 Disponibile 10 giorni 2.28445

35.78 €

1 Disponibile 10 giorni 2.38445

35.78 €

1 Disponibile 10 giorni 2.48445

30.48 €

1 Disponibile 10 giorni 2.58445

42.79 €

1 Disponibile 10 giorni 2.610645

42.79 €

1 Disponibile 10 giorni 2.710645

42.79 €

1 Disponibile 10 giorni 2.810645

42.79 €

1 Disponibile 6 giorni 2.910645

32.28 €

1 Disponibile 10 giorni 310645

43.67 €

1 Disponibile 10 giorni 3.110645

43.62 €

1 Disponibile 10 giorni 3.210645

43.67 €

1 Disponibile 10 giorni 3.310645

43.67 €

1 Disponibile 10 giorni 3.410645

37.54 €

1 Disponibile 10 giorni 3.510645

43.67 €

1 Disponibile 10 giorni 3.612645

43.67 €

1 Disponibile 10 giorni 3.712645

43.67 €

1 Disponibile 10 giorni 3.812645

43.67 €

1 Disponibile 10 giorni 3.912645

33.15 €

1 Disponibile 10 giorni 412645

44.54 €

1 Disponibile 10 giorni 4.112645

44.54 €

1 Disponibile 10 giorni 4.212645

44.54 €

1 Disponibile 10 giorni 4.312645

44.54 €

1 Disponibile 10 giorni 4.412645

37.54 €

1 Disponibile 10 giorni 4.512645

44.54 €

1 Disponibile 10 giorni 4.615650

44.54 €

1 Disponibile 10 giorni 4.715650

44.54 €

1 Disponibile 10 giorni 4.815650

44.54 €

1 Disponibile 10 giorni 4.915650

32.56 €

1 Disponibile 10 giorni 515650

46.30 €

1 Disponibile 10 giorni 5.115650

46.30 €

1 Disponibile 10 giorni 5.215650

46.30 €

1 Disponibile 10 giorni 5.315650

46.30 €

1 Disponibile 10 giorni 5.415650

40.16 €

1 Disponibile 10 giorni 5.515650

40.83 €

1 Disponibile 10 giorni 5.615650

46.30 €

1 Disponibile 10 giorni 5.715650

46.30 €

1 Disponibile 10 giorni 5.815650

46.30 €

1 Disponibile 10 giorni 5.915650

34.91 €

1 Disponibile 8 giorni 615650

55.06 €

1 Disponibile 10 giorni 6.118860

55.06 €

1 Disponibile 10 giorni 6.218860

55.06 €

1 Disponibile 10 giorni 6.318860

Loading...

Informazioni di base

work material Acciaio generico / Acciaio raffreddato e temperato / Ghisa / Alluminio / Rame Number of flutes(sheet) 2 Type Tipo quadrato
Coating Senza rivestimento Machining Application Tipo piano / Laterale / Scanalatura Blade tip shape Bordo tagliente
Torsion Angle (θ) Torsione standard (30°–40°)

Supporto tecnico