Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
SED2LA030 |
SED2LA040 |
SED2LA050 |
SED2LA060 |
SED2LA080 |
SED2LA100 |
SED2LA120 |
SED2LA140 |
SED2LA160 |
SED2LA200 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
74.34 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 3 | 15 | 6 | 70 | |
75.21 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 4 | 20 | 6 | 70 | |
76.95 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 5 | 25 | 6 | 80 | |
77.84 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 6 | 30 | 6 | 80 | |
113.76 € | 1 | 10 giorni | 8 | 36 | 8 | 90 | ||
100.28 € | 1 | 10 giorni | 10 | 45 | 10 | 100 | ||
140.68 € | 1 | 10 giorni | 12 | 50 | 12 | 110 | ||
234.94 € | 1 | 10 giorni | 14 | 56 | 16 | 140 | ||
268.61 € | 1 | 10 giorni | 16 | 64 | 16 | 140 | ||
438.16 € | 1 | 10 giorni | 20 | 80 | 20 | 150 |
Loading...
work material | Acciaio generico / Acciaio raffreddato e temperato / Acciaio inox / Ghisa / Alluminio / Titanio | Number of flutes(sheet) | 2 | Type | Tipo quadrato collo lungo |
---|---|---|---|---|---|
Coating | OK Coated | Machining Application | Tipo piano / Laterale / Scanalatura | Blade tip shape | Bordo tagliente |
Torsion Angle (θ) | Torsione standard (30°–40°) |
Configura
Proprietà di base
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali