Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
SED2MA010 |
SED2MA020 |
SED2MA030 |
SED2MA040 |
SED2MA050 |
SED2MA060 |
SED2MA080 |
SED2MA100 |
SED2MA120 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41.91 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 1 | 4 | 4 | 45 | |
41.91 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 2 | 8 | 4 | 45 | |
45.39 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 3 | 12 | 6 | 45 | |
46.30 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 4 | 16 | 6 | 45 | |
51.56 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 5 | 20 | 6 | 50 | |
52.43 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 6 | 22 | 6 | 50 | |
70.82 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 8 | 24 | 8 | 60 | |
95.36 € | 1 | 10 giorni | 10 | 30 | 10 | 70 | ||
93.55 € | 1 | 10 giorni | 12 | 36 | 12 | 75 |
Loading...
work material | Acciaio generico / Acciaio raffreddato e temperato / Acciaio inox / Ghisa / Alluminio / Titanio | Number of flutes(sheet) | 2 | Type | Tipo quadrato |
---|---|---|---|---|---|
Coating | OK Coated | Machining Application | Tipo piano / Laterale / Scanalatura | Blade tip shape | Bordo tagliente |
Torsion Angle (θ) | Torsione standard (30°–40°) |
Configura
Proprietà di base
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali