Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
SEE4TLA070 |
SEE4TLA090 |
SEE4TLA110 |
SEE4TLA140 |
SEE4TLA180 |
SEE4TLA220 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
113.76 € | 1 | 10 giorni | 7 | 12 | 6 | 80 | ||
100.28 € | 1 | 10 giorni | 9 | 15 | 8 | 90 | ||
140.68 € | 1 | 10 giorni | 11 | 18 | 10 | 100 | ||
268.61 € | 1 | 10 giorni | 14 | 20 | 12 | 110 | ||
438.16 € | 1 | 10 giorni | 18 | 28 | 16 | 140 | ||
815.21 € | 1 | 10 giorni | 22 | 32 | 20 | 150 |
Loading...
work material | Acciaio generico / Acciaio raffreddato e temperato / Acciaio inox / Ghisa / Alluminio / Titanio | Number of flutes(sheet) | 4 | Type | Alta torsione |
---|---|---|---|---|---|
Coating | OK Coated | Machining Application | Tipo piano / Laterale / Svasatura conica | Blade tip shape | Bordo tagliente |
Torsion Angle (θ) | Torsione alta (45°–60°) |
Configura
Proprietà di base
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali