Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
SPSED2A010 |
SPSED2A015 |
SPSED2A020 |
SPSED2A025 |
SPSED2A030 |
SPSED2A040 |
SPSED2A050 |
SPSED2A060 |
SPSED2A080 |
SPSED2A100 |
SPSED2A120 |
SPSED2A140 |
SPSED2A150 |
SPSED2A160 |
SPSED2A180 |
SPSED2A200 |
SPSED2A220 |
SPSED2A250 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.01 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 1 | 2.5 | 4 | 45 | |
13.01 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 1.5 | 4 | 4 | 45 | |
13.01 € | 1 | 8 giorni | 2 | 6 | 4 | 45 | ||
13.01 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 2.5 | 8 | 4 | 45 | |
17.38 € | 1 | 8 giorni | 3 | 10 | 6 | 45 | ||
18.25 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 4 | 12 | 6 | 45 | |
19.14 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 5 | 15 | 6 | 50 | |
19.14 € | 1 | 6 giorni | 6 | 15 | 6 | 50 | ||
33.15 € | 1 | 6 giorni | 8 | 18 | 8 | 60 | ||
46.08 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 22 | 10 | 70 | |
57.69 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 12 | 25 | 12 | 75 | |
107.45 € | 1 | 10 giorni | 14 | 32 | 16 | 90 | ||
101.51 € | 1 | 10 giorni | 15 | 32 | 16 | 90 | ||
108.24 € | 1 | 10 giorni | 16 | 32 | 16 | 90 | ||
182.30 € | 1 | 10 giorni | 18 | 40 | 20 | 105 | ||
182.30 € | 1 | 10 giorni | 20 | 40 | 20 | 105 | ||
275.34 € | 1 | 10 giorni | 22 | 40 | 20 | 120 | ||
310.23 € | 1 | 10 giorni | 25 | 45 | 25 | 120 |
Loading...
work material | Acciaio generico / Acciaio raffreddato e temperato / Acciaio a elevata durezza: a HRC55 / Acciaio inox / Ghisa / Alluminio / Titanio | Number of flutes(sheet) | 2 | Type | Tipo quadrato |
---|---|---|---|---|---|
Coating | OK Coated | Machining Application | Tipo piano / Scanalatura | Blade tip shape | Bordo tagliente |
Torsion Angle (θ) | Torsione standard (30°–40°) |
Configura
Proprietà di base
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali