Fresa a testa sferica SBD2, a 2 tagli, senza rivestimento

Fresa a testa sferica SBD2, a 2 tagli, senza rivestimento
  • Sconto volumi elevati
Ball end mill with standard radius accuracy of ±10 μm supporting a wide range of materials machining.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SBD2010
SBD2015
SBD2020
SBD2030
SBD2040
SBD2050
SBD2060
SBD2070
SBD2080
SBD2100
SBD2120
SBD2160
SBD2200
SBD2250
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
R Size
(mm)
Blade length (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
blade diameter
(mm)

62.95 €

1 Disponibile 10 giorni 0.526041

56.82 €

1 Disponibile 10 giorni 0.7536041.5

53.30 €

1 Disponibile 10 giorni 167062

53.30 €

1 Disponibile 10 giorni 1.587063

53.30 €

1 Disponibile 10 giorni 287064

56.82 €

1 Disponibile 10 giorni 2.5128065

61.19 €

1 Disponibile 10 giorni 3128066

85.71 €

1 10 giorni 3.5139087

77.84 €

1 Disponibile 10 giorni 4149088

106.75 €

1 10 giorni 5181001010

101.51 €

1 10 giorni 6221101212

195.77 €

1 10 giorni 8301401616

310.23 €

1 10 giorni 10381602020

606.48 €

1 10 giorni 12.5551802525

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Sfera work material Acciaio generico / Acciaio raffreddato e temperato / Ghisa / Alluminio / Rame Number of flutes(sheet) 2
Coating Senza rivestimento R Precision(μm) -10~+10 Machining Application Superficie curva / Incisione / Scanalatura R
Blade diameter tolerance(mm) -0.03~-0.01 Torsional Angle 30°R

Supporto tecnico