• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Fresa a testa sferica, tipo lungo, a 2 tagli, con rivestimento OK, SBD2LA

Fresa a testa sferica, tipo lungo, a 2 tagli, con rivestimento OK, SBD2LA
[Caratteristiche] Fresa a sfera lunga in metallo duro con 2 taglienti. La forma a nervatura profonda impedisce l'interferenza dell'utensile durante il taglio profondo. Il gambo lungo consente la fresatura in un ampio intervallo. [Caratteristiche] Adatta alla fresatura di superfici curve, all'incisione e alla fresatura di scanalature R.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SBD2LA020
SBD2LA030
SBD2LA040
SBD2LA060
SBD2LA080
SBD2LA100
SBD2LA120
SBD2LA160
SBD2LA200
SBD2LA250
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
R Size
(mm)
Blade length (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Underneck length (ℓ1)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
blade diameter
(mm)

83.97 €

1 10 giorni 12801462

83.97 €

1 10 giorni 1.53801663

83.97 €

1 10 giorni 24802164

114.63 €

1 10 giorni 315105-66

118.04 €

1 10 giorni 420125-88

138.24 €

1 10 giorni 525150-1010

182.30 €

1 10 giorni 625170-1212

391.03 €

1 10 giorni 840210-1616

667.08 €

1 10 giorni 1050230-2020

1,098.00 €

1 10 giorni 12.560230-2525

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Sfera work material Acciaio generico / Acciaio raffreddato e temperato / Acciaio inox / Ghisa / Alluminio / Titanio Number of flutes(sheet) 2
Coating OK Coated Machining Application Superficie curva / Incisione / Scanalatura R Blade diameter tolerance(mm) -0.03~-0.01
Torsional Angle 30°R

Supporto tecnico