Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
SSLE050 |
SSLE060 |
SSLE070 |
SSLE080 |
SSLE090 |
SSLE100 |
SSLE110 |
SSLE120 |
SSLE130 |
SSLE140 |
SSLE150 |
SSLE160 |
SSLE170 |
SSLE180 |
SSLE200 |
SSLE250 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | blade diameter (mm) | shank diameter (mm) | Blade Length (mm) | Overall Length (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.40 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 5 | 6 | 17 | 60 | |
31.40 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 6 | 6 | 17 | 60 | |
34.91 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 7 | 8 | 18 | 65 | |
34.91 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 8 | 8 | 18 | 65 | |
39.29 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 9 | 10 | 20 | 70 | |
39.29 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | 10 | 20 | 70 | |
46.30 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 11 | 10 | 20 | 70 | |
46.30 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 12 | 12 | 25 | 75 | |
57.69 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 13 | 12 | 25 | 75 | |
57.69 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 14 | 12 | 25 | 75 | |
57.69 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 15 | 12 | 25 | 75 | |
57.69 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 16 | 16 | 30 | 85 | |
66.45 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 17 | 16 | 30 | 85 | |
67.32 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 18 | 16 | 30 | 85 | |
83.97 € | 1 | 10 giorni | 20 | 20 | 35 | 95 | ||
119.02 € | 1 | 10 giorni | 25 | 25 | 40 | 110 |
Loading...
Number of flutes | 2 | Shank Type | Straight | Shank diameter tolerance | h7 |
---|---|---|---|---|---|
Material type | MCO | Torsional Angle | Straight blade |
Configura
Proprietà di base
blade diameter(mm)
shank diameter(mm)
Blade Length(mm)
Overall Length(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali