Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tool Diameter (mm) | Groove Length (mm) | Number of flutes NT | Length under neck (mm) | Chamfer length (mm) | Overall Length L (mm) | Handle Diameter D (mm) | Carbide length (mm) | Diameter tolerance details | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
103.35 € | 1 | 10 giorni | 12.5 | 36 | 6 | 110 | 1.3 | 165 | 12 | 26 | +0.007~+0.015 | ||
103.35 € | 1 | 10 giorni | 13 | 36 | 8 | 110 | 1.3 | 165 | 12 | 26 | +0.007~+0.015 | ||
112.24 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 13.5 | 36 | 8 | 115 | 1.3 | 170 | 16 | 26 | +0.007~+0.015 | |
105.79 € | 1 | 10 giorni | 14 | 36 | 8 | 115 | 1.5 | 170 | 16 | 26 | +0.007~+0.015 | ||
114.97 € | 1 | 10 giorni | 14.5 | 36 | 8 | 120 | 1.5 | 180 | 16 | 26 | +0.007~+0.015 | ||
114.97 € | 1 | 10 giorni | 15 | 36 | 8 | 120 | 1.5 | 180 | 16 | 26 | +0.007~+0.015 | ||
117.43 € | 1 | 10 giorni | 15.5 | 37 | 8 | 125 | 1.5 | 185 | 16 | 27 | +0.007~+0.015 | ||
117.43 € | 1 | 10 giorni | 16 | 37 | 8 | 125 | 1.5 | 185 | 16 | 27 | +0.007~+0.015 | ||
121.71 € | 1 | 10 giorni | 16.5 | 37 | 8 | 125 | 1.5 | 185 | 16 | 27 | +0.007~+0.015 | ||
121.71 € | 1 | 10 giorni | 17 | 37 | 8 | 125 | 1.5 | 185 | 16 | 27 | +0.007~+0.015 | ||
124.77 € | 1 | 10 giorni | 17.5 | 37 | 8 | 130 | 1.5 | 195 | 20 | 27 | +0.007~+0.015 | ||
124.77 € | 1 | 10 giorni | 18 | 37 | 8 | 130 | 1.5 | 195 | 20 | 27 | +0.007~+0.015 | ||
130.28 € | 1 | 10 giorni | 18.5 | 37 | 8 | 130 | 1.5 | 195 | 20 | 27 | +0.008~+0.017 | ||
130.28 € | 1 | 10 giorni | 19 | 37 | 8 | 130 | 1.5 | 195 | 20 | 27 | +0.008~+0.017 | ||
134.56 € | 1 | 10 giorni | 19.5 | 37 | 8 | 140 | 1.5 | 205 | 20 | 27 | +0.008~+0.017 | ||
134.56 € | 1 | 10 giorni | 20 | 37 | 8 | 140 | 1.5 | 205 | 20 | 27 | +0.008~+0.017 | ||
140.68 € | 1 | 10 giorni | 20.5 | 41 | 8 | 150 | 1.5 | 215 | 20 | 31 | +0.008~+0.017 | ||
140.68 € | 1 | 10 giorni | 21 | 41 | 8 | 150 | 1.5 | 215 | 20 | 31 | +0.008~+0.017 | ||
143.75 € | 1 | 10 giorni | 21.5 | 41 | 8 | 150 | 1.5 | 215 | 20 | 31 | +0.008~+0.017 | ||
143.75 € | 1 | 10 giorni | 22 | 41 | 8 | 150 | 1.5 | 215 | 20 | 31 | +0.008~+0.017 | ||
152.92 € | 1 | 10 giorni | 22.5 | 41 | 8 | 160 | 1.5 | 230 | 25 | 31 | +0.008~+0.017 | ||
152.92 € | 1 | 10 giorni | 23 | 41 | 8 | 160 | 1.5 | 230 | 25 | 31 | +0.008~+0.017 | ||
167.00 € | 1 | 10 giorni | 23.5 | 41 | 8 | 160 | 1.5 | 230 | 25 | 31 | +0.008~+0.017 | ||
157.21 € | 1 | 10 giorni | 24 | 41 | 8 | 160 | 1.5 | 230 | 25 | 31 | +0.008~+0.017 | ||
181.69 € | 1 | 10 giorni | 24.5 | 41 | 8 | 160 | 1.5 | 230 | 25 | 31 | +0.008~+0.017 | ||
179.25 € | 1 | 10 giorni | 25 | 41 | 8 | 160 | 1.5 | 230 | 25 | 31 | +0.008~+0.017 | ||
197.00 € | 1 | 10 giorni | 25.5 | 41 | 10 | 160 | 1.5 | 230 | 25 | 31 | +0.008~+0.017 | ||
189.04 € | 1 | 10 giorni | 26 | 41 | 10 | 160 | 1.5 | 230 | 25 | 31 | +0.008~+0.017 | ||
211.69 € | 1 | 10 giorni | 26.5 | 41 | 10 | 160 | 1.5 | 230 | 25 | 31 | +0.008~+0.017 | ||
208.62 € | 1 | 10 giorni | 27 | 41 | 10 | 160 | 1.5 | 230 | 25 | 31 | +0.008~+0.017 | ||
260.65 € | 1 | 10 giorni | 27.5 | 46 | 10 | 160 | 1.5 | 240 | 32 | 36 | +0.008~+0.017 | ||
247.80 € | 1 | 10 giorni | 28 | 46 | 10 | 160 | 1.5 | 240 | 32 | 36 | +0.008~+0.017 | ||
275.34 € | 1 | 10 giorni | 28.5 | 46 | 10 | 160 | 1.5 | 240 | 32 | 36 | +0.008~+0.017 | ||
264.94 € | 1 | 10 giorni | 29 | 46 | 10 | 160 | 1.5 | 240 | 32 | 36 | +0.008~+0.017 | ||
275.34 € | 1 | 10 giorni | 29.5 | 46 | 10 | 160 | 1.5 | 240 | 32 | 36 | +0.008~+0.017 | ||
275.34 € | 1 | 10 giorni | 30 | 46 | 10 | 160 | 1.5 | 240 | 32 | 36 | +0.008~+0.017 |
Loading...
Shank Type | A gambo dritto | work material | Acciaio generico / Acciaio raffreddato e temperato / Acciaio inox / Ghisa / Alluminio / Rame / Acciaio per stampi / Acciaio legato | Coating Y/N | N/A |
---|---|---|---|---|---|
Groove Shape | Tipo dritto | Base Blade Y/N | N/A | Tool Material Type | Carbide |
Diameter tolerance | m5 | Tip chamfer angle | 30° |
Configura
Stock
Proprietà di base
Tool Diameter(mm)
Groove Length(mm)
Number of flutes NT
Length under neck(mm)
Chamfer length(mm)
Overall Length L(mm)
Handle Diameter D(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali