Alesatore meccanico al carburo BCCRT (gambo cono Morse)

Alesatore meccanico al carburo BCCRT (gambo cono Morse)
Tip brazing type, Morse taper shank specification. The neck is thinner than the blade diameter to enable deep hole drilling.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
BCCRT125
BCCRT130
BCCRT135
BCCRT140
BCCRT145
BCCRT150
BCCRT155
BCCRT160
BCCRT165
BCCRT170
BCCRT175
BCCRT180
BCCRT185
BCCRT190
BCCRT195
BCCRT200
BCCRT205
BCCRT210
BCCRT215
BCCRT220
BCCRT225
BCCRT230
BCCRT235
BCCRT240
BCCRT245
BCCRT250
BCCRT255
BCCRT260
BCCRT265
BCCRT270
BCCRT275
BCCRT280
BCCRT285
BCCRT290
BCCRT295
BCCRT300
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tool Diameter
(mm)
Groove Length
(mm)
Number of flutes NT Length under neck
(mm)
Chamfer length
(mm)
Overall Length L
(mm)
shank No Carbide length
(mm)
Diameter tolerance details

113.75 €

1 10 giorni 12.53661131.3180MT126+0.007~+0.015

113.75 €

1 10 giorni 133681131.3180MT126+0.007~+0.015

116.81 €

1 10 giorni 13.53681131.3180MT126+0.007~+0.015

116.81 €

1 10 giorni 143681131.5180MT126+0.007~+0.015

126.60 €

1 10 giorni 14.53681181.5200MT226+0.007~+0.015

126.60 €

1 10 giorni 153681181.5200MT226+0.007~+0.015

129.67 €

1 10 giorni 15.53781231.5205MT227+0.007~+0.015

129.67 €

1 10 giorni 163781231.5205MT227+0.007~+0.015

133.95 €

1 10 giorni 16.53781231.5205MT227+0.007~+0.015

133.95 €

1 10 giorni 173781231.5205MT227+0.007~+0.015

137.63 €

1 10 giorni 17.53781281.5210MT227+0.007~+0.015

137.63 €

1 10 giorni 183781281.5210MT227+0.007~+0.015

143.75 €

1 10 giorni 18.53781281.5210MT227+0.008~+0.017

143.75 €

1 10 giorni 193781281.5210MT227+0.008~+0.017

148.03 €

1 10 giorni 19.53781381.5220MT227+0.008~+0.017

148.03 €

1 10 giorni 203781381.5220MT227+0.008~+0.017

154.76 €

1 10 giorni 20.54181481.5230MT231+0.008~+0.017

154.76 €

1 10 giorni 214181481.5230MT231+0.008~+0.017

158.44 €

1 10 giorni 21.54181481.5230MT231+0.008~+0.017

158.44 €

1 10 giorni 224181481.5230MT231+0.008~+0.017

168.23 €

1 10 giorni 22.54181581.5240MT231+0.008~+0.017

168.23 €

1 10 giorni 234181581.5240MT231+0.008~+0.017

184.14 €

1 10 giorni 23.54181491.5250MT331+0.008~+0.017

173.12 €

1 10 giorni 244181491.5250MT331+0.008~+0.017

200.05 €

1 10 giorni 24.54181541.5255MT331+0.008~+0.017

197.61 €

1 10 giorni 254181541.5255MT331+0.008~+0.017

217.20 €

1 10 giorni 25.541101541.5255MT331+0.008~+0.017

208.01 €

1 10 giorni 2641101541.5255MT331+0.008~+0.017

233.11 €

1 10 giorni 26.541101541.5255MT331+0.008~+0.017

229.44 €

1 10 giorni 2741101541.5255MT331+0.008~+0.017

286.98 €

1 10 giorni 27.546101591.5260MT336+0.008~+0.017

272.90 €

1 10 giorni 2846101591.5260MT336+0.008~+0.017

302.89 €

1 10 giorni 28.546101591.5260MT336+0.008~+0.017

291.87 €

1 10 giorni 2946101591.5260MT336+0.008~+0.017

302.89 €

1 10 giorni 29.546101591.5260MT336+0.008~+0.017

302.89 €

1 10 giorni 3046101591.5260MT336+0.008~+0.017

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Shank Type Gambo cono Morse work material Acciaio generico / Acciaio raffreddato e temperato / Acciaio inox / Ghisa / Alluminio / Rame / Acciaio per stampi / Acciaio legato Coating Y/N N/A
Groove Shape Tipo dritto Base Blade Y/N N/A Tool Material Type Carbide
Diameter tolerance m5 Tip chamfer angle 30°

Supporto tecnico