Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tool Diameter (mm) | Groove Length (mm) | Chamfer length (mm) | Overall Length L (mm) | Handle Diameter D (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.90 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 2.95 | 22 | 0.5 | 60 | 3 | |
27.90 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 2.96 | 22 | 0.5 | 60 | 3 | |
27.90 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 2.97 | 22 | 0.5 | 60 | 3 | |
27.90 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 2.98 | 22 | 0.5 | 60 | 3 | |
27.90 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 2.99 | 22 | 0.5 | 60 | 3 | |
27.90 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 3 | 22 | 0.5 | 60 | 3 | |
27.90 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 3.01 | 22 | 0.5 | 60 | 3 | |
27.90 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 3.02 | 22 | 0.5 | 60 | 3 | |
27.90 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 3.03 | 22 | 0.5 | 60 | 3 | |
27.90 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 3.04 | 22 | 0.5 | 60 | 3 | |
27.90 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 3.05 | 22 | 0.5 | 60 | 3 | |
29.65 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 3.95 | 22 | 0.5 | 60 | 4 | |
29.65 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 3.96 | 22 | 0.5 | 60 | 4 | |
29.65 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 3.97 | 22 | 0.5 | 60 | 4 | |
29.65 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 3.98 | 22 | 0.5 | 60 | 4 | |
29.65 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 3.99 | 22 | 0.5 | 60 | 4 | |
29.65 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 4 | 22 | 0.5 | 60 | 4 | |
29.65 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 4.01 | 22 | 0.5 | 60 | 4 | |
29.65 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 4.02 | 22 | 0.5 | 60 | 4 | |
29.65 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 4.03 | 22 | 0.5 | 60 | 4 | |
29.65 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 4.04 | 22 | 0.5 | 60 | 4 | |
29.65 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 4.05 | 22 | 0.5 | 60 | 4 | |
35.78 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 4.95 | 25 | 0.5 | 70 | 5 | |
35.78 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 4.96 | 25 | 0.5 | 70 | 5 | |
35.78 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 4.97 | 25 | 0.5 | 70 | 5 | |
35.78 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 4.98 | 25 | 0.5 | 70 | 5 | |
35.78 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 4.99 | 25 | 0.5 | 70 | 5 | |
35.78 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 5 | 25 | 0.5 | 70 | 5 | |
35.78 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 5.01 | 25 | 0.5 | 70 | 5 | |
35.78 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 5.02 | 25 | 0.5 | 70 | 5 | |
35.78 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 5.03 | 25 | 0.5 | 70 | 5 | |
35.78 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 5.04 | 25 | 0.5 | 70 | 5 | |
35.78 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 5.05 | 25 | 0.5 | 70 | 5 | |
41.91 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 5.95 | 30 | 0.8 | 80 | 6 | |
41.91 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 5.96 | 30 | 0.8 | 80 | 6 | |
41.91 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 5.97 | 30 | 0.8 | 80 | 6 | |
41.91 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 5.98 | 30 | 0.8 | 80 | 6 | |
41.91 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 5.99 | 30 | 0.8 | 80 | 6 | |
41.91 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 6 | 30 | 0.8 | 80 | 6 | |
41.91 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 6.01 | 30 | 0.8 | 80 | 6 | |
41.91 € | 1 | 6 giorni | 6.02 | 30 | 0.8 | 80 | 6 | ||
41.91 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 6.03 | 30 | 0.8 | 80 | 6 | |
41.91 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 6.04 | 30 | 0.8 | 80 | 6 | |
41.91 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 6.05 | 30 | 0.8 | 80 | 6 | |
56.82 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 6.95 | 30 | 1 | 80 | 7 | |
56.82 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 6.96 | 30 | 1 | 80 | 7 | |
56.82 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 6.97 | 30 | 1 | 80 | 7 | |
56.82 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 6.98 | 30 | 1 | 80 | 7 | |
56.82 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 6.99 | 30 | 1 | 80 | 7 | |
56.82 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 7 | 30 | 1 | 80 | 7 | |
56.82 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 7.01 | 30 | 1 | 80 | 7 | |
56.82 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 7.02 | 30 | 1 | 80 | 7 | |
56.82 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 7.03 | 30 | 1 | 80 | 7 | |
56.82 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 7.04 | 30 | 1 | 80 | 7 | |
56.82 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 7.05 | 30 | 1 | 80 | 7 | |
66.45 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 7.95 | 30 | 1 | 80 | 8 | |
66.45 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 7.96 | 30 | 1 | 80 | 8 | |
66.45 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 7.97 | 30 | 1 | 80 | 8 | |
66.45 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 7.98 | 30 | 1 | 80 | 8 | |
66.45 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 7.99 | 30 | 1 | 80 | 8 |
Loading...
Shank Type | Punta a gambo dritto | work material | Acciaio generico / Acciaio raffreddato e temperato / Acciaio inox / Ghisa / Alluminio / Rame / Acciaio per stampi / Acciaio legato | Coating Y/N | N/A |
---|---|---|---|---|---|
Groove Shape | Elicoidale | Base Blade Y/N | N/A | Number of flutes NT | 4 |
Tool Material Type | Carbide | Diameter tolerance | 0~+0.005 | Tip chamfer angle | 30° |
Torsional Angle | 30°L |
Configura
Proprietà di base
Tool Diameter(mm)
Groove Length(mm)
Chamfer length(mm)
Overall Length L(mm)
Handle Diameter D(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali