Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
CSRM0099 |
CSRM01995 |
CSRM0431 |
CSRM0503 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tool Diameter (mm) | Groove Length (mm) | Number of flutes NT | Chamfer length (mm) | Overall Length L (mm) | Handle Diameter D (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.66 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 0.99 | 12 | 4 | 0.3 | 50 | 1 | |
26.14 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1.995 | 18 | 4 | 0.3 | 50 | 2 | |
50.67 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 4.31 | 30 | 6 | 0.5 | 70 | 4.5 | |
62.06 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 5.03 | 30 | 6 | 0.8 | 80 | 5.5 |
Loading...
Shank Type | A gambo dritto | work material | Acciaio generico / Acciaio raffreddato e temperato / Acciaio inox / Ghisa / Alluminio / Rame / Acciaio per stampi / Acciaio legato | Coating Y/N | N/A |
---|---|---|---|---|---|
Groove Shape | Tipo dritto | Base Blade Y/N | N/A | Tool Material Type | Carbide |
Diameter tolerance | 0~+0.005 | Tip chamfer angle | 30° |
Configura
Stock
Proprietà di base
Tool Diameter(mm)
Groove Length(mm)
Number of flutes NT
Chamfer length(mm)
Overall Length L(mm)
Handle Diameter D(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali