• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Alesatore manuale HR

Alesatore manuale HR
  • Sconto volumi elevati
Cast iron and general steel hole finishing. Inch sizes are also available. Uses MCo material (cobalt high speed steel).

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
HR018
HR022
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tool Diameter
(mm)
Overall Length L
(mm)
Shank length
(mm)

40.29 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1.85519

34.03 €

1 Disponibile 6 giorni 2.26023

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Shank Type A gambo dritto work material Acciaio generico / Acciaio inox / Ghisa / Alluminio / Rame / Acciaio legato Groove Length(mm) 30
Coating Y/N N/A Groove Shape Tipo dritto Base Blade Y/N N/A
Number of flutes NT 4 Chamfer length(mm) 6 Handle Diameter D(mm) 3
Tool Material Type Cobalt HSS Diameter tolerance m5 Tip chamfer angle
BT. 0.03/100 Diameter tolerance details +0.002~+0.006

Supporto tecnico