Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tool Diameter (mm) | Groove Length (mm) | Number of flutes NT | Overall Length L (mm) | shank No | Diameter tolerance details | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98.86 € | 1 | 10 giorni | 3 | 35 | 6 | 110 | MT1 | +0.002~+0.006 | ||
98.86 € | 1 | 10 giorni | 3.5 | 35 | 6 | 110 | MT1 | +0.004~+0.009 | ||
89.23 € | 1 | 10 giorni | 4 | 35 | 6 | 110 | MT1 | +0.004~+0.009 | ||
89.23 € | 1 | 10 giorni | 4.5 | 45 | 6 | 120 | MT1 | +0.004~+0.009 | ||
81.34 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 5 | 45 | 6 | 120 | MT1 | +0.004~+0.009 | |
90.10 € | 1 | 10 giorni | 5.1 | 45 | 6 | 120 | MT1 | +0.004~+0.009 | ||
90.10 € | 1 | 10 giorni | 5.2 | 45 | 6 | 120 | MT1 | +0.004~+0.009 | ||
90.10 € | 1 | 10 giorni | 5.3 | 45 | 6 | 120 | MT1 | +0.004~+0.009 | ||
90.10 € | 1 | 10 giorni | 5.4 | 45 | 6 | 120 | MT1 | +0.004~+0.009 | ||
81.34 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 5.5 | 45 | 6 | 120 | MT1 | +0.004~+0.009 | |
90.10 € | 1 | 10 giorni | 5.6 | 50 | 6 | 130 | MT1 | +0.004~+0.009 | ||
90.10 € | 1 | 10 giorni | 5.7 | 50 | 6 | 130 | MT1 | +0.004~+0.009 | ||
90.10 € | 1 | 10 giorni | 5.8 | 50 | 6 | 130 | MT1 | +0.004~+0.009 | ||
90.10 € | 1 | 10 giorni | 5.9 | 50 | 6 | 130 | MT1 | +0.004~+0.009 | ||
81.34 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 6 | 50 | 6 | 130 | MT1 | +0.004~+0.009 | |
93.60 € | 1 | 10 giorni | 6.1 | 50 | 6 | 130 | MT1 | +0.006~+0.012 | ||
93.60 € | 1 | 10 giorni | 6.2 | 50 | 6 | 130 | MT1 | +0.006~+0.012 | ||
93.60 € | 1 | 10 giorni | 6.3 | 50 | 6 | 130 | MT1 | +0.006~+0.012 | ||
93.60 € | 1 | 10 giorni | 6.4 | 50 | 6 | 130 | MT1 | +0.006~+0.012 | ||
84.84 € | 1 | 10 giorni | 6.5 | 50 | 6 | 130 | MT1 | +0.006~+0.012 | ||
93.60 € | 1 | 10 giorni | 6.6 | 55 | 6 | 140 | MT1 | +0.006~+0.012 | ||
93.60 € | 1 | 10 giorni | 6.7 | 55 | 6 | 140 | MT1 | +0.006~+0.012 | ||
93.60 € | 1 | 10 giorni | 6.8 | 55 | 6 | 140 | MT1 | +0.006~+0.012 | ||
93.60 € | 1 | 10 giorni | 6.9 | 55 | 6 | 140 | MT1 | +0.006~+0.012 | ||
84.84 € | 1 | 10 giorni | 7 | 55 | 6 | 140 | MT1 | +0.006~+0.012 | ||
93.60 € | 1 | 10 giorni | 7.1 | 55 | 6 | 140 | MT1 | +0.006~+0.012 | ||
93.60 € | 1 | 10 giorni | 7.2 | 55 | 6 | 140 | MT1 | +0.006~+0.012 | ||
93.60 € | 1 | 10 giorni | 7.3 | 55 | 6 | 140 | MT1 | +0.006~+0.012 | ||
93.60 € | 1 | 10 giorni | 7.4 | 55 | 6 | 140 | MT1 | +0.006~+0.012 | ||
84.84 € | 1 | 10 giorni | 7.5 | 55 | 6 | 140 | MT1 | +0.006~+0.012 | ||
93.60 € | 1 | 10 giorni | 7.6 | 60 | 6 | 150 | MT1 | +0.006~+0.012 | ||
93.60 € | 1 | 10 giorni | 7.7 | 60 | 6 | 150 | MT1 | +0.006~+0.012 | ||
93.60 € | 1 | 10 giorni | 7.8 | 60 | 6 | 150 | MT1 | +0.006~+0.012 | ||
93.60 € | 1 | 10 giorni | 7.9 | 60 | 6 | 150 | MT1 | +0.006~+0.012 | ||
84.84 € | 1 | 10 giorni | 8 | 60 | 6 | 150 | MT1 | +0.006~+0.012 | ||
97.11 € | 1 | 10 giorni | 8.1 | 60 | 6 | 150 | MT1 | +0.006~+0.012 | ||
97.11 € | 1 | 10 giorni | 8.2 | 60 | 6 | 150 | MT1 | +0.006~+0.012 | ||
97.11 € | 1 | 10 giorni | 8.3 | 60 | 6 | 150 | MT1 | +0.006~+0.012 | ||
97.11 € | 1 | 10 giorni | 8.4 | 60 | 6 | 150 | MT1 | +0.006~+0.012 | ||
89.23 € | 1 | 10 giorni | 8.5 | 60 | 6 | 150 | MT1 | +0.006~+0.012 | ||
97.11 € | 1 | 10 giorni | 8.6 | 70 | 6 | 160 | MT1 | +0.006~+0.012 | ||
97.11 € | 1 | 10 giorni | 8.7 | 70 | 6 | 160 | MT1 | +0.006~+0.012 | ||
97.11 € | 1 | 10 giorni | 8.8 | 70 | 6 | 160 | MT1 | +0.006~+0.012 | ||
97.11 € | 1 | 10 giorni | 8.9 | 70 | 6 | 160 | MT1 | +0.006~+0.012 | ||
89.23 € | 1 | 10 giorni | 9 | 70 | 6 | 160 | MT1 | +0.006~+0.012 | ||
97.11 € | 1 | 10 giorni | 9.1 | 70 | 6 | 160 | MT1 | +0.006~+0.012 | ||
97.11 € | 1 | 10 giorni | 9.2 | 70 | 6 | 160 | MT1 | +0.006~+0.012 | ||
97.11 € | 1 | 10 giorni | 9.3 | 70 | 6 | 160 | MT1 | +0.006~+0.012 | ||
97.11 € | 1 | 10 giorni | 9.4 | 70 | 6 | 160 | MT1 | +0.006~+0.012 | ||
89.23 € | 1 | 10 giorni | 9.5 | 70 | 6 | 160 | MT1 | +0.006~+0.012 | ||
97.11 € | 1 | 10 giorni | 9.6 | 70 | 6 | 160 | MT1 | +0.006~+0.012 | ||
97.11 € | 1 | 10 giorni | 9.7 | 70 | 6 | 160 | MT1 | +0.006~+0.012 | ||
97.11 € | 1 | 10 giorni | 9.8 | 70 | 6 | 160 | MT1 | +0.006~+0.012 | ||
97.11 € | 1 | 10 giorni | 9.9 | 70 | 6 | 160 | MT1 | +0.006~+0.012 | ||
89.23 € | 1 | 10 giorni | 10 | 70 | 6 | 160 | MT1 | +0.006~+0.012 | ||
105.00 € | 1 | 10 giorni | 10.1 | 70 | 6 | 160 | MT1 | +0.007~+0.015 | ||
105.00 € | 1 | 10 giorni | 10.2 | 70 | 6 | 160 | MT1 | +0.007~+0.015 | ||
105.00 € | 1 | 10 giorni | 10.3 | 70 | 6 | 160 | MT1 | +0.007~+0.015 | ||
105.00 € | 1 | 10 giorni | 10.4 | 70 | 6 | 160 | MT1 | +0.007~+0.015 | ||
94.48 € | 1 | 10 giorni | 10.5 | 70 | 6 | 160 | MT1 | +0.007~+0.015 |
Loading...
Shank Type | Gambo cono Morse | work material | Acciaio generico / Acciaio inox / Ghisa / Alluminio / Rame / Acciaio legato | Coating Y/N | N/A |
---|---|---|---|---|---|
Groove Shape | Spirale | Base Blade Y/N | N/A | Tool Material Type | Cobalt HSS |
Diameter tolerance | m5 | Tip chamfer angle | 45° | BT. | 0.03/100 |
Torsional Angle | 8°L |
Configura
Proprietà di base
Tool Diameter(mm)
Groove Length(mm)
Number of flutes NT
Overall Length L(mm)
shank No
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali