• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Fresa per smussatura (a forare) CS1S tipo I, gambo dritto

Fresa per smussatura (a forare) CS1S tipo I, gambo dritto
  • Sconto volumi elevati
Materiale di lavoro Alluminio/rame Tipo di utensile, acciaio rapido al cobalto Angolo della punta (θ) 90 Con o senza rivestimento: con rivestimento Tipo di rivestimento, TiN.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CS1S0810
CS1S1230
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tool Diameter (D)
(mm)
Overall Length
(mm)
Chamfer diameter
(mm)
Shank length
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)

23.83 €

1 Disponibile 6 giorni 10554~9378

82.37 €

1 Disponibile 6 giorni 3012012–287512

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Application Smussatura foro Tip angle (θ) 90 work material Alluminio / Rame
Single blade, two blades Lama singola Peripheral Blade Y/N N/A Tool Material Type Cobalto HSS
Coating Y/N Disponibile Coating Type TiN

Supporto tecnico