Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
BGS150B120 |
BGS150D120 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Abrasive Particles | Degree of concentration | |
---|---|---|---|---|---|---|
280.27 € | 1 | 9 giorni | CBN | 75 | ||
238.61 € | 1 | 6 giorni | Diamond | 100 |
Loading...
Particle Size(#) | 120 | Outer Diameter (D)(mm) | 150 | Thickness of Abrasive Particle Layer (X)(mm) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
Wheel Height (T)(mm) | 16 | Hole Diameter (H)(mm) | 12.7 | Boss diameter (J)(mm) | 75 |
Bond | Resin Bond | Dimensions | 150D-2X-16T-12.7H-75J |
Configura
Proprietà di base
Abrasive Particles
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali