• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Levigatrice a secco

Levigatrice a secco

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: DF-4ML

Marca: SANKYO DIAMOND INDUSTRIAL

Prezzo: 99.91

Tempi di consegna: 12 giorni

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

DF-4ML

Codice componente
DF-4ML
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

99.91 €

1 12 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Tagliavetro a diamante Application Per calcestruzzo, malta / Materiale pietra / Piastrella Outer Diameter(mm) 100
Blade thickness(mm) 6 Hole Diameter(mm) 20 Tip Height(mm) 4.5
Details Type Cup for Grinding Included ring(mm) 15 JAN Code 4936091011198
Features For cutting both concrete and stone.. Life span is tripled.. The cross tip enhances grinding force as well as durability. Best suited for mold deburring and other tasks requiring a good life span Application Grinding concrete, bricks, blocks, and stone materials

Si trova sulla pagina di Levigatrice a secco, il codice articolo è il seguente: DF-4ML.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto DF-4ML.

Supporto tecnico