CORONA per lavorazione di qualità (flangia)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

RZ-EF5-M10

Codice componente
RZ-EF5-M10
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

92.41 €

1 8 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Tagliavetro a diamante Application Per calcestruzzo, malta Outer Diameter(mm) 125
Blade thickness(mm) 2 Hole Diameter(mm) M10 Tip Height(mm) 6
Details Type For cutting concrete corners Included ring(mm) - JAN Code 4936091006354
Features Ideal for cutting edges. Possible to cut right-angled parts neatly without touching the lock nut. Rim type provides a clean finish to the opening. Application Cutting concrete and blocks

Si trova sulla pagina di CORONA per lavorazione di qualità (flangia), il codice articolo è il seguente: RZ-EF5-M10.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto RZ-EF5-M10.

Supporto tecnico