Blocco Craftsman

Blocco Craftsman

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: RZ-B4

Marca: SANKYO DIAMOND INDUSTRIAL

Prezzo: 22.22

Tempi di consegna: 6 giorni

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

RZ-B4

Codice componente
RZ-B4
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

22.22 €

1 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Tagliavetro a diamante Application Per calcestruzzo, malta / Piastrella Outer Diameter(mm) 105
Blade thickness(mm) 2 Hole Diameter(mm) 20 Tip Height(mm) 6
Details Type For cutting blocks Included ring(mm) 15 JAN Code 4936091006279
Features Economy type which is convenient for simple cutting. Good finish with blocks, mortar, red bricks and concrete. Amazing long life. Rim type which finishes cut surfaces cleanly. Application Cutting block, red brick, and concrete

Si trova sulla pagina di Blocco Craftsman, il codice articolo è il seguente: RZ-B4.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto RZ-B4.

Supporto tecnico