• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

SD Protect Mark II

SD Protect Mark II

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: SD-F12-25

Marca: SANKYO DIAMOND INDUSTRIAL

Prezzo: 256.15

Tempi di consegna: 12 giorni

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

SD-F12-25

Codice componente
SD-F12-25
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

256.15 €

1 12 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Tagliavetro a diamante Wheel Type Tipo a corona Application Per calcestruzzo, malta / Piastrella
Outer Diameter(mm) 305 Blade thickness(mm) 3 Hole Diameter(mm) 25.4
Tip Height(mm) 8 Details Type For cutting concrete (for electric motors) Included ring(mm) 20/22
JAN Code 4936091001762 Features Medium diameter blade for famous SD cutters. Rim type allowing for a clean finish on the cutting face Application Cutting all types of concrete products, reinforced concrete, tiles, bricks, blocks, mortar, and ALC

Si trova sulla pagina di SD Protect Mark II, il codice articolo è il seguente: SD-F12-25.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SD-F12-25.

Supporto tecnico