• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Fresa diamantata Hero

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SE-G4
SE-G7
SE-G8
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Outer Diameter
(mm)
Blade thickness
(mm)
Hole Diameter
(mm)
Included ring
(mm)
JAN Code

71.02 €

1 6 giorni 1051.920154936091004435

115.32 €

1 6 giorni 1802.125.420/224936091004466

131.53 €

1 6 giorni 2032.125.420/224936091004473

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Tagliavetro a diamante Application Per calcestruzzo, malta / Materiale pietra Tip Height(mm) 8
Details Type For Cutting Rebar Reinforced Concrete Features Dual cutter for cutting concrete and granite.. Excellent sharpness.. Diagonal slits: Discharges chips, helping prevent the build-up of heat and maintain sharpness. Short tip: Radiates heat and reduces substrate vibration. Diamond layer: By deepening the slit grooves on the diamond layer, chip discharge performance is improved and sharpness is enhanced. Enhanced safety.. R-edge: The R-cut tip end prevents tip chipping and enhances safety. A segment-type blade with a premium on sharpness. Application Cuts rebar reinforced (10 mm bars) concrete, granite and blocks

Supporto tecnico