Chiave combinata a cricchetto

Chiave combinata a cricchetto

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

[Features]
· The ratchet offset deflection angle is 90° per side, achieving excellent workability.
· With a feed angle of 5° (excluding 8 mm), smooth continuous work in narrow places is possible.
· Final tightening is possible with the ratchet box part.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
MSR1A-08F
MSR1A-10F
MSR1A-12F
MSR1A-13F
MSR1A-17F
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Overall Length
(mm)
Width across flat dimension
(mm)
Thick Wrench
(mm)
Thick Eyeglasses
(mm)
Trusco Code Mass
(g)

28.84 €

1 6 giorni 12784.36.5392-124740

31.29 €

1 6 giorni 1361057.3392-127160

34.69 €

1 6 giorni 148125.88.2392-130180

36.48 €

1 6 giorni 155136.18.6392-1328100

43.95 €

1 6 giorni 191177.610.3392-1387170

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Combinazione Ratchet mechanism Disponibile Swivel (flex) Disponibile
Single Product/Set Classification Articolo singolo

Supporto tecnico