Chiave combinata a cricchetto (tipo svita / avvita)

Chiave combinata a cricchetto (tipo svita / avvita)

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

[Features]
· Final tightening is possible with the ratchet box part.
· Left and right switching allows for excellent workability.
· With a feed angle of 5° (excluding 8 mm), smooth continuous work in narrow places is possible.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
MSR2A-08
MSR2A-10
MSR2A-12
MSR2A-13
MSR2A-14
MSR2A-17
MSR2A-19
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Overall Length
(mm)
Width across flat dimension
(mm)
Thick Wrench
(mm)
Thick Eyeglasses
(mm)
Trusco Code Mass
(g)

27.47 €

1 6 giorni 14084.66.5392-145030

29.82 €

1 6 giorni 159105.37.3392-146850

32.91 €

1 6 giorni 1721268.2392-147670

34.69 €

1 6 giorni 178136.48.6392-148490

36.40 €

1 6 giorni 191146.89392-1492110

41.83 €

1 6 giorni 226177.710.3392-1506170

46.22 €

1 6 giorni 248198.611.2392-1514220

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Combinazione Ratchet mechanism Disponibile Swivel (flex) N/A
Single Product/Set Classification Articolo singolo

Supporto tecnico