Codice articolo del costruttore: HL259SP
Marca: KTC(KYOTO TOOL)
Prezzo: 28.81 €
Tempi di consegna: 6 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
HL259SP
Type | Chiave esagonale profilo a L | Tip Type | Tipo a sfera | Width across flat dimension(mm) | 10 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 2.5 / 1.5 |
---|---|---|---|---|---|
Single Product/Set Classification | Set prodotto | Set Content 2(piece) | 9 | Set Content 1 | 1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10 |
Trusco Code | 373-4561 | Features | Convenient for attachment/removal of hexagonal type bolts mounted in deep places. Diagonal rotation work is possible. | Accessory | Holder |
Mass | 420 (g/Set) |
Si trova sulla pagina di Chiave a brugola lunga tipo L, testa a sfera, il codice articolo è il seguente: HL259SP.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto HL259SP.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali