Codice articolo del costruttore: HT10-6
Marca: KTC(KYOTO TOOL)
Prezzo: 6.89 €
Tempi di consegna: Stesso giorno
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
HT10-6
Type | Tipo a T | Tip Type | Tipo standard | Width across flat dimension(mm) | 6 |
---|---|---|---|---|---|
Single Product/Set Classification | Articolo singolo | Overall length (L dimension)(mm) | 230 | Overall Width(mm) | 130 |
Trusco Code | 373-5532 | Mass(g) | 80 | Features | Convenient for attachment/removal of hexagonal type bolts mounted in deep places. Has a T-shaped handle suitable for fast turning. |
Si trova sulla pagina di Chiave a bussola, forma a T, il codice articolo è il seguente: HT10-6.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto HT10-6.
Configura
Stock
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali