• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Bussola semi-profonda (tipo 6 lati / angolo di inserimento 9,5 mm)

Bussola semi-profonda (tipo 6 lati / angolo di inserimento 9,5 mm)
[Features]
· It is a semi-deep type with an intermediate role between the standard and deep types.
· KTC unique Power Fit has been adopted to both aperture and drive.
[Applications]
· General purpose tool

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
B3M-06
B3M-07
B3M-08
B3M-09
B3M-055
B3M-10
B3M-11
B3M-12
B3M-13
B3M-14
B3M-15
B3M-16
B3M-17
B3M-18
B3M-19
B3M-20
B3M-21
B3M-22
B3M-23
B3M-24
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Width across flat dimension (S Measurement) Overall length (L dimension)
(mm)
Trusco Code Mass
(g)

11.20 €

1 6 giorni 640373-191031

11.19 €

1 6 giorni 740373-193630

11.22 €

1 6 giorni 840373-195233

11.25 €

1 6 giorni 940373-197937

11.19 €

1 6 giorni 5.540373-189829

11.22 €

1 6 giorni 1040373-199534

11.27 €

1 6 giorni 1140373-201139

11.31 €

1 6 giorni 1240373-203745

12.87 €

1 6 giorni 1350373-205361

12.95 €

1 6 giorni 1450373-207071

12.96 €

1 6 giorni 1550373-209674

13.73 €

1 6 giorni 1650373-211879

13.85 €

1 6 giorni 1750373-213495

15.09 €

1 6 giorni 1850373-2151108

15.13 €

1 6 giorni 1950373-2177111

13.78 €

1 Stesso giorno

Stock

2050373-2193124

15.34 €

1 6 giorni 2150373-2215141

15.21 €

1 Stesso giorno

Stock

2250373-2231151

18.05 €

1 6 giorni 2350373-2258155

18.21 €

1 6 giorni 2450373-2274176

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Single Product/Set Classification Articolo singolo bussola Application Per lavori manuali Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill is involved) (mm) 9.5
Socket shape 6 Sq. Features It is a semi-deep type with an intermediate role between the standard and deep types. KTC's own power-foot type is used for both the bore size and the insertion angle.

Supporto tecnico