Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
B3M-06W |
B3M-07W |
B3M-08W |
B3M-09W |
B3M-055W |
B3M-10W |
B3M-11W |
B3M-12W |
B3M-13W |
B3M-14W |
B3M-15W |
B3M-16W |
B3M-17W |
B3M-18W |
B3M-19W |
B3M-20W |
B3M-21W |
B3M-22W |
B3M-23W |
B3M-24W |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Width across flat dimension (S Measurement) | Overall length (L dimension) (mm) | Trusco Code | Mass (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.20 € | 1 | 6 giorni | 6 | 40 | 373-1928 | 31 | ||
11.19 € | 1 | 6 giorni | 7 | 40 | 373-1944 | 30 | ||
11.22 € | 1 | 6 giorni | 8 | 40 | 373-1961 | 33 | ||
11.25 € | 1 | 6 giorni | 9 | 40 | 373-1987 | 37 | ||
11.19 € | 1 | 6 giorni | 5.5 | 40 | 373-1901 | 29 | ||
11.22 € | 1 | 6 giorni | 10 | 40 | 373-2002 | 34 | ||
11.27 € | 1 | 6 giorni | 11 | 40 | 373-2029 | 39 | ||
11.31 € | 1 | 6 giorni | 12 | 40 | 373-2045 | 45 | ||
12.87 € | 1 | 6 giorni | 13 | 50 | 373-2061 | 61 | ||
15.75 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 14 | 50 | 373-2088 | 71 | |
12.96 € | 1 | 6 giorni | 15 | 50 | 373-2100 | 74 | ||
13.73 € | 1 | 6 giorni | 16 | 50 | 373-2126 | 79 | ||
12.52 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 17 | 50 | 373-2142 | 95 | ||
15.09 € | 1 | 6 giorni | 18 | 50 | 373-2169 | 108 | ||
15.13 € | 1 | 6 giorni | 19 | 50 | 373-2185 | 111 | ||
15.22 € | 1 | 6 giorni | 20 | 50 | 373-2207 | 124 | ||
15.34 € | 1 | 6 giorni | 21 | 50 | 373-2223 | 141 | ||
16.79 € | 1 | 6 giorni | 22 | 50 | 373-2240 | 151 | ||
18.05 € | 1 | 6 giorni | 23 | 50 | 373-2266 | 155 | ||
18.21 € | 1 | 6 giorni | 24 | 50 | 373-2282 | 176 |
Loading...
Single Product/Set Classification | Articolo singolo bussola | Application | Per lavori manuali | Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill is involved) (mm) | 9.5 |
---|---|---|---|---|---|
Socket shape | 12 Sq. | Features | It is a semi-deep type with an intermediate role between the standard and deep types. KTC's own power-foot type is used for both the bore size and the insertion angle. |
Configura
Stock
Proprietà di base
Width across flat dimension (S Measurement)
Overall length (L dimension)(mm)
Trusco Code
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali