Bussola punta a brugola (angolo di inserimento 9,5 mm)

Bussola punta a brugola (angolo di inserimento 9,5 mm)
[Features]
· Plug type bits can be replaced.
· Standard type.
· Insertion angle side uses a Power Fit shape to prevent stress concentration.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
BT3-03
BT3-04
BT3-05
BT3-06
BT3-07
BT3-08
BT3-09
BT3-10
BT3-12
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Width across flat dimension (S Measurement) Overall length (L dimension)
(mm)
Trusco Code Mass
(g)

9.63 €

1 6 giorni 361307-755143

9.63 €

1 6 giorni 461307-756043

9.65 €

1 6 giorni 566307-757846

9.65 €

1 6 giorni 666307-758646

9.79 €

1 6 giorni 771307-759465

9.79 €

1 6 giorni 871307-760865

10.89 €

1 6 giorni 973307-761676

10.89 €

1 6 giorni 1073307-762476

12.39 €

1 6 giorni 1276307-7632121

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Single Product/Set Classification Articolo singolo bussola Application Per lavori manuali Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill is involved) (mm) 9.5
Socket shape Tipo esagonale per bullone a esagono incassato Features Plug type bits can be replaced. Standard type. Insertion angle side uses power-fit shape to prevent stress concentration.

Supporto tecnico