Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
T-10SS |
T-12SS |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Width across flat dimension (S Measurement) | Overall length (L dimension) (mm) | Socket Side Dimension (mm) | Trusco Code | Mass (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.54 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 19.5 | 10.0 | 383-8722 | 15 | |
8.64 € | 1 | 6 giorni | 12 | 22 | 12.0 | 383-8757 | 23 |
Loading...
Single Product/Set Classification | Articolo singolo bussola | Application | Per lavori manuali | Socket shape | Tipo esagonale per bullone a esagono incassato |
---|---|---|---|---|---|
Type | B | Features | Hexagon socket set screw included. When replacing bit, hexagonal wrench is required; 2 mm for type A and 2.5 mm for type B. |
Configura
Stock
Proprietà di base
Width across flat dimension (S Measurement)
Overall length (L dimension)(mm)
Socket Side Dimension(mm)
Trusco Code
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali