Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
BT3-T30L
Single Product/Set Classification | Articolo singolo bussola | Application | Per lavori manuali | Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill is involved) (mm) | 9.5 |
---|---|---|---|---|---|
Socket shape | Punta esagonale | Width across flat dimension (S Measurement) | 5.49 | Overall length (L dimension)(mm) | 128 |
Nominal No. | T30 | Trusco Code | 307-8337 | Mass(g) | 62 |
Features | Plug type bits can be replaced. Long type. Insertion angle side uses power-fit shape to prevent stress concentration. |
Si trova sulla pagina di Bussola punta Torx tipo T lunga (angolo di inserimento 9,5 mm), il codice articolo è il seguente: BT3-T30L.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto BT3-T30L.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali