Codice articolo del costruttore: BT4-T60
Marca: KTC(KYOTO TOOL)
Prezzo: 17.92 €
Tempi di consegna: 6 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
BT4-T60
Single Product/Set Classification | Articolo singolo bussola | Application | Per lavori manuali | Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill is involved) (mm) | 12.7 |
---|---|---|---|---|---|
Socket shape | Punta esagonale | Width across flat dimension (S Measurement) | 13.2 | Overall length (L dimension)(mm) | 85 |
Nominal No. | T60 | Trusco Code | 307-8515 | Mass(g) | 161 |
Features | Plug type bits can be replaced. Plug type bits can be replaced. Insertion angle side uses power-fit shape to prevent stress concentration. |
Si trova sulla pagina di Bussola punta Torx forma a T (angolo di inserimento 12,7 mm), il codice articolo è il seguente: BT4-T60.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto BT4-T60.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali