Codice articolo del costruttore: BT2-T8H
Marca: KTC(KYOTO TOOL)
Prezzo: 14.86 €
Tempi di consegna: 9 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
BT2-T8H
Single Product/Set Classification | Articolo singolo bussola | Application | Per lavori manuali | Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill is involved) (mm) | 6.3 |
---|---|---|---|---|---|
Socket shape | Punta esagonale | Width across flat dimension (S Measurement) | 2.3 | Overall length (L dimension)(mm) | 54.5 |
Nominal No. | T8 | Trusco Code | 383-6185 | Mass(g) | 35 |
Features | Plug type bits can be replaced. T-shaped standard type, tamper proof. Insertion angle side uses power-fit shape to prevent stress concentration. |
Si trova sulla pagina di Torx anti manomissione forma a T, il codice articolo è il seguente: BT2-T8H.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto BT2-T8H.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali