• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Giunto a snodo

Giunto a snodo

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • BJF20
  • BJF30
[Features]
· By the double hex ball joint system, a smooth rotation of 44 degrees around the circumference has been realized.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
BJF20
BJF30
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill is involved) (mm) Width across flat dimension (S Measurement) Overall length (L dimension)
(mm)
Insertion Angle
(mm)
Trusco Code Mass
(g)

46.06 €

1 6 giorni 9.59.550Concave/Convex 9.5373-284386

57.47 €

1 6 giorni 12.712.765Concave/Convex 12.7383-5286170

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Single Product/Set Classification Articolo singolo giunto universale Application Per lavori manuali Socket shape Tipo giunto
Features By the double hex ball joint system, a smooth rotation of 44 degrees around the circumference has been realized.

Supporto tecnico