Codice articolo del costruttore: BR8A
Marca: KTC(KYOTO TOOL)
Prezzo: 233.54 €
Tempi di consegna: 6 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
BR8A
Single Product/Set Classification | Articolo singolo manico | Application | Per lavori manuali | Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill is involved) (mm) | 25.4 |
---|---|---|---|---|---|
Overall length (L dimension)(mm) | 720 | The Number of Teeth(sheet) | 40 | Trusco Code | 381-0615 |
Mass(g) | 4300 | Features | It is an oval-type ratchet handle. Uses a gear with 40 teeth, and has a feed of 9°. |
Si trova sulla pagina di Manico per cricchetto (angolo di inserimento 25,4 mm), il codice articolo è il seguente: BR8A.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto BR8A.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali