Codice articolo del costruttore: XH30
Marca: KTC(KYOTO TOOL)
Prezzo: 86.94 €
Tempi di consegna: 6 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
XH30
Single Product/Set Classification | Articolo singolo manico | Application | Per lavori manuali | Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill is involved) (mm) | 12.7 |
---|---|---|---|---|---|
Overall length (L dimension)(mm) | 285 | Overall Width(mm) | 400 | Trusco Code | 395-8060 |
Mass(g) | 1500 | Features | Attached rotating grip enables fast turning operation of bolts and nuts. |
Si trova sulla pagina di Chiave a traversa a rotazione rapida (angolo di inserimento 12,7 mm), il codice articolo è il seguente: XH30.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto XH30.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali