Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
BP4M-10TP |
BP4M-12TP |
BP4M-14TP |
BP4M-17TP |
BP4M-19TP |
BP4M-24TP |
BP4M-27TP |
BP4M-30TP |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Width across flat dimension (S Measurement) | Overall length (L dimension) (mm) | Trusco Code | Mass (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.19 € | 1 | 6 giorni | 10 | 52 | 373-2886 | 79 | ||
15.27 € | 1 | 6 giorni | 12 | 52 | 373-2908 | 89 | ||
15.33 € | 1 | 6 giorni | 14 | 52 | 373-2924 | 96 | ||
15.47 € | 1 | 6 giorni | 17 | 52 | 373-2959 | 116 | ||
16.82 € | 1 | 6 giorni | 19 | 52 | 373-2975 | 127 | ||
18.66 € | 1 | 6 giorni | 24 | 52 | 373-3025 | 179 | ||
23.72 € | 1 | 6 giorni | 27 | 75 | 373-3050 | 307 | ||
28.37 € | 1 | 6 giorni | 30 | 75 | 373-3084 | 349 |
Loading...
Single Product/Set Classification | Articolo singolo bussola | Application | Per utensili a massa battente | Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill is involved) (mm) | 12.7 |
---|---|---|---|---|---|
Socket shape | 6 Sq. | Accessory | Pin, Ring | Features | AMBAC system is adopted to prevent the pin from popping out during use. PowerFit is adopted to prevent nuts and bolts from wearing out. An easy-to-see size indication is provided along with engraving. A new type of ring also allows pins and rings to be easily installed. |
Configura
Proprietà di base
Width across flat dimension (S Measurement)
Overall length (L dimension)(mm)
Trusco Code
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali