Cacciavite Baby

Cacciavite Baby

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • BAD-0
  • BAD-50
  • BAD-75
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: BAD-75

Marca: KTC(KYOTO TOOL)

Prezzo: 2.54

Tempi di consegna: Stesso giorno

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

BAD-75

Codice componente
BAD-75
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

2.54 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tip standards Testa piatta (-) Tip size / flathead (-) blade width (mm) B1 2.5 Shaft length L (mm) 75
Single Product/Set Classification Articolo singolo Shaft type Tipo rotondo Magnet N/A
Shaft through N/A Bolster N/A Grip Type Resina
Tip size / flathead (-) blade thickness (mm) B2 0.4 Overall Length(mm) 120 Trusco Code 373-2711
Mass(g) 10 Features Hard and durable, dust-resistant resin grip. Features a resin grip and round shank.

Si trova sulla pagina di Cacciavite Baby, il codice articolo è il seguente: BAD-75.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto BAD-75.

Supporto tecnico