Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
D1M2-5 |
D1M2-6 |
D1M2-8 |
D1P2-1 |
D1P2-2 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tip standards | Tip size / Phillips (+) | Tip size / flathead (-) blade width (mm) B1 | Shaft length L (mm) | Tip size / flathead (-) blade thickness (mm) B2 | Overall Length (mm) | Trusco Code | Mass (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.03 € | 1 | 6 giorni | Testa piatta (-) | - | 5.5 | 75 | 0.8 | 170 | 373-3548 | 120 | ||
14.33 € | 1 | 6 giorni | Testa piatta (-) | - | 6.3 | 100 | 1 | 210 | 373-3564 | 150 | ||
21.09 € | 1 | 6 giorni | Testa piatta (-) | - | 8 | 150 | 1.2 | 280 | 373-3581 | 250 | ||
12.03 € | 1 | 6 giorni | Phillips (+) | N. 1 | - | 75 | - | 170 | 373-3611 | 120 | ||
14.33 € | 1 | 6 giorni | Phillips (+) | N. 2 | - | 100 | - | 210 | 373-3637 | 150 |
Loading...
Single Product/Set Classification | Articolo singolo | Shaft type | Tipo rotondo | Magnet | Disponibile |
---|---|---|---|---|---|
Shaft through | Disponibile | Bolster | Incluso | Grip Type | Resina |
Features | Square resin grip with which force is easily applied. There is a hexagonal part at the base of the shaft. The shaft is hexagonal. Shaft material is Cr-V. | Specifications | Through Hole Type | Blade Tip | With Magnet |
Configura
Proprietà di base
Tip standards
Tip size / Phillips (+)
Tip size / flathead (-) blade width (mm) B1
Shaft length L (mm)
Tip size / flathead (-) blade thickness (mm) B2
Overall Length(mm)
Trusco Code
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali