Cacciavite con manico in legno (passante, con magnete)

Cacciavite con manico in legno (passante, con magnete)

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • D12P2
  • D12M2
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: D12M2-6

Marca: KTC(KYOTO TOOL)

Prezzo: 11.02

Tempi di consegna: 6 giorni

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

D12M2-6

Codice componente
D12M2-6
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

11.02 €

1 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tip standards Testa piatta (-) Tip size / flathead (-) blade width (mm) B1 6 Shaft length L (mm) 100
Single Product/Set Classification Articolo singolo Shaft type Tipo rotondo Magnet Disponibile
Shaft through Disponibile Bolster N/A Grip Type Manico in legno
Tip size / flathead (-) blade thickness (mm) B2 0.95 Overall Length(mm) 230 Trusco Code 373-3475
Mass(g) 120 Features Natural wooden grip which is easy on the hands. The shaft is round. Shaft material is Cr-V. Specifications Through Hole Type
Blade Tip With Magnet

Si trova sulla pagina di Cacciavite con manico in legno (passante, con magnete), il codice articolo è il seguente: D12M2-6.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto D12M2-6.

Supporto tecnico