Giravite ricambio a cricchetto per piastre

Giravite ricambio a cricchetto per piastre

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • RM22
  • RM32
  • TMDB8
  • EHDB06
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Ratchet operation in both right and left directions is possible with switching lever.
· Rapid rotation is possible by rotating the gear with the fingertips.
· Can use 6.3 mm width across flats hex bits.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
RM22
TMDB8
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tip standards Tip size / Phillips (+) Single Product/Set Classification (Box/Hex/Ball-Point) Width Across Flats (mm) Details Type Overall Length
(mm)
Set Content Trusco Code Mass
(g)
Mass
(g/Set)

18.77 €

1 6 giorni Phillips (+)N. 2Articolo singolo-Straight Type109-373-750160-

31.84 €

1 6 giorni CombinazioneN. 2 / N. 3Set prodotto4 ~ 6Set-Phillips Bit: No.2 22 mm, No.2 30 mm, No.3 25 mm, Hexagonal Bit: 4, 5, 6, Bit Holder for 6 (EHDB06)373-8833-105

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Shaft type Tipo quadrato Magnet N/A Grip Type Acciaio inox
Features Ratchet operation in both right and left directions is possible with switching lever. Fast turning is possible by turning the gear with the fingertip. A bit of 6.3 mm axis subtense can be used.

Supporto tecnico