Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
THS25018-5P |
THS25024-5P |
THS25032-5P |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Number of Teeth | Trusco Code | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14.01 € | 5 Pezzi per confezione | 2 conf. | 6 giorni | 18 | 389-5220 | ||
14.01 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 24 | 389-5238 | ||
14.01 € | 5 Pezzi per confezione | 2 conf. | 6 giorni | 32 | 389-5246 |
Loading...
Application | Lavorazione del ferro / Acciaio inox | Nominal dimension(mm) | 250 | Material | Acciaio rapido bimetallico |
---|---|---|---|---|---|
Specifications | Sega per metalli larghezza 250mm | Overall Length(mm) | 263 | Thickness(mm) | 0.65 |
Material (saw) | Spring Steel | Quantity/Pack(sheet) | 5 | Mass | 80 g/pack |
Features | This product is a low-cost, dual metal hand saw. | Application | For ironwork, stainless steel pipe laying, and electric construction pipe cutting. |
Configura
Proprietà di base
Number of Teeth
Trusco Code
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali