Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
NS3906-250-18-5P |
NS3906-250-18-100P |
NS3906-250-24-5P |
NS3906-250-24-100P |
NS3906-250-32-5P |
NS3906-250-32-100P |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Number of Teeth | Details Type | Quantity/Pack (sheet) | Pcs./Box. (sheet) | Trusco Code | Mass | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.15 € | 5 Pezzi per confezione | 2 conf. | 6 giorni | 18 | 250 mm Wide x 5 Sheets | 5 | - | 232-0266 | 80 g/pack | ||
277.78 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 18 | 250 mm Wide x 100 Sheets | - | 100 | 232-0193 | 1,700 g/box | ||
21.88 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. |
Stesso giorno
Stock | 24 | 250 mm Wide x 5 Sheets | 5 | - | 232-0274 | 80 g/pack | ||
277.78 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 9 giorni | 24 | 250 mm Wide x 100 Sheets | - | 100 | 232-0207 | 1,700 g/box | ||
20.15 € | 5 Pezzi per confezione | 2 conf. | 6 giorni | 32 | 250 mm Wide x 5 Sheets | 5 | - | 232-0282 | 80 g/pack | ||
220.54 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 9 giorni | 32 | 250 mm Wide x 100 Sheets | - | 100 | 232-0215 | 1,700 g/box |
Loading...
Application | Acciaio inox / Acciaio legato | Nominal dimension(mm) | 250 | Material | Tipo bimetallico |
---|---|---|---|---|---|
Specifications | Sega per metalli larghezza 250mm | Overall Length(mm) | 263 | Thickness(mm) | 0.65 |
Material (saw) | Spring Steel | Features | By attaching a 6-degree rake angle, smooth cutting is possible with a sharp bite. Durable high-grade cobalt with HSS provides a long service life. | Application | For cutting stainless steel, alloy steel, etc. |
Configura
Stock
Proprietà di base
Number of Teeth
Details Type
Quantity/Pack(sheet)
Pcs./Box.(sheet)
Trusco Code
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali