Codice articolo del costruttore: DC-190F
Marca: HASEGAWA CUTLERY
Prezzo: 7.94 €
Tempi di consegna: Stesso giorno
Amount Of Content: 1 pc.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
DC-190F
Product Type | Taglierino per imballaggi | Overall Length(mm) | 190 | Blade Length(mm) | 75 |
---|---|---|---|---|---|
Trusco Code | 412-2771 | Mass(g) | 20 | Features | Fluorine coating is applied to carton saw with double blades which can be used easily. Special jagged blade can cut vinyl string without slipping. |
Material cutter blade | Stainless steel for cutlery | Material Main Body | Polypropylene Resin | Amount Of Content | 1 pc. |
Si trova sulla pagina di Sega cartone Dan-Chan giallo, il codice articolo è il seguente: DC-190F.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto DC-190F.
Configura
Stock
Proprietà di base
Amount Of Content
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali