• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Taglierina per cartone

Taglierina per cartone

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: TSD-259B

Marca: TRUSCO NAKAYAMA

Prezzo: 3.52

Tempi di consegna: 9 giorni


Dati Tecnici:

Amount Of Content: 1 pc.


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

TSD-259B

Codice componente
TSD-259B
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Amount Of Content

3.52 €

10 9 giorni 1 pc.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo prodotto Taglierino per imballaggi Overall Length(mm) 154 Trusco Code 301-2719
Mass(g) 37 Features Easy to hang stretch films and PP bands and enables easy cutting operation. The cutter will not contact your hands and it is safe. An easy-to-grasp curved shape. Has holes to put through thread. The cutter will not contact your hands and it is safe. An easy-to-grasp curved shape. Has holes to put through thread. Material cutter blade Hardened steel (SK-5)
Grip material ABS Resin Amount Of Content 1 pc.

Si trova sulla pagina di Taglierina per cartone, il codice articolo è il seguente: TSD-259B.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TSD-259B.

Supporto tecnico