Codice articolo del costruttore: AG-226
Marca: YUTAKA MAKE
Prezzo: 6.72 €
Tempi di consegna: Stesso giorno
Amount Of Content: 1 pc.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
AG-226
Product Type | Fascetta | Color | Black | Width(mm) | 25 |
---|---|---|---|---|---|
Length(m) | 2 | Maximum Working Load(kg) | 15 | Thickness(mm) | 1.2 |
Main body: option | Main Body | JAN Code | 4903599071061 | Trusco Code | 367-4843 |
Mass | 45g | Features | It is convenient to tie and can be easily detached. | Application | For winding around long objects or easily bundling. |
Belt | Polypropylene (PP) | Buckle | Polyacetal (POM) | Amount Of Content | 1 pc. |
Si trova sulla pagina di Cinghia fissaggio, chiusura a scatto AG, il codice articolo è il seguente: AG-226.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto AG-226.
Configura
Stock
Proprietà di base
Amount Of Content
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali