• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Fresa diamantata ondulata

Fresa diamantata ondulata

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 89706

Marca: IWOOD

Prezzo: 20.18

Tempi di consegna: 8 giorni

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

89706

Codice componente
89706
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

20.18 €

1 8 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Tagliavetro a diamante Wheel Type Tipo ondulato Application Per calcestruzzo, malta / Materiale pietra
Outer Diameter(mm) 105 Blade thickness(mm) 2.2 Hole Diameter(mm) 20

Si trova sulla pagina di Fresa diamantata ondulata, il codice articolo è il seguente: 89706.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 89706.

Supporto tecnico