• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Damplon in PE n.335PE

Damplon in PE n.335PE

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 335PE-50

Marca: NITTO DENKO

Prezzo: 11.08

Tempi di consegna: 6 giorni


Dati Tecnici:

Amount Of Content: 1 Roll


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

335PE-50

Codice componente
335PE-50
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Amount Of Content

11.08 €

5 6 giorni 1 Roll

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Nastro adesivo Color Tipo blu Width(mm) 50
Length(m) 50 Thickness(mm) 0.075 Color Details Blue
Adhesiveness 5.2N/10mm Tensile Strength 12N/10mm Trusco Code 336-9820
Mass(g) 225 Features Wrapping tape dedicated for air caps. It can be peeled off cleanly without damaging the air cap. It does not need to be sorted separately in disposal. It makes its presence felt when packing PE materials and through binding with 300% elongation ratio. Specifications Cutting Requires Cutter
Base Materials Polyethylene Adhesive Acrylic Amount Of Content 1 Roll

Si trova sulla pagina di Damplon in PE n.335PE, il codice articolo è il seguente: 335PE-50.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 335PE-50.

Supporto tecnico